Publique sus productos
Rondo Infälld
Rondo Infälld
Rondo Infälld
Rondo Infälld
Rondo Infälld
Rondo Infälld
Rondo Infälld
Rondo Infälld
    Fagerhult

    Rondo Infälld

    Traducido por Google,

    Rondo es una amplia gama de luminarias de bajo consumo que ofrecen un alto confort visual, contribuyendo a un entorno atractivo y realzando el carácter del edificio. Rondo Recessed es un downlight robusto que ofrece múltiples posibilidades.

    Ø173 - Disco delantero de policarbonato (PC) con revestimiento de vidrio.
    Ø220 - Disco delantero de PMMA.
    Cuerpo y soporte de techo de aluminio fundido, fabricado con un 85 % de material reciclado posconsumo. Acabado lacado texturizado en gris aluminio (RAL 9006), gris antracita (Gris 900 Sablé), negro (RAL 9005) o blanco (RAL 9016).

    Haz estrecho, medio y ancho o asimétrico.

    Control de iluminación disponible: DALI, atenuación nocturna (bajo demanda).

    Especificaciones
    • Ø173 - Terminal block 3x1.5 mm² or 5x1.5 mm² when dimming.
      Ø220 - Terminal block 3x2.5 mm² or 5x2.5 mm² when dimming.
      Integrated ballast for flexible installation. Through-wiring possible. CLO (Constant Light Output).

      Ø173 - Mounting hole dimension: Ø160 mm.
      Ø220 - Mounting hole dimension: Ø210 mm.
      Luminaire for recessed ceiling installation, for ceiling thickness 5–50 mm. Stable assembly springs included. For detailed information, see the installation instructions.

      Ø173 - Reflector made of matte metallized aluminum or painted black (RAL 9005).
      Ø220 - Reflector of matt anodised aluminium.
      Lens of clear acrylic (PMMA).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarondo-infalld
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-08
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores