Publique sus productos
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
Tibi Pendant
    Fagerhult

    Tibi Pendant

    Traducido por Google,
    Una luminaria decorativa de haz redondo en tres tamaños para entradas y escaleras, por ejemplo. También disponible con Tunable White para una iluminación dinámica. Difusor en acrílico opal especular. Cuerpo de luminaria y aro decorativo perimetral en aluminio. Anillo de borde decorativo esmaltado en negro brillante (RAL 9005) o aluminio cepillado con esmalte transparente. Taza de techo a juego con el color. Características principales Lúmenes: 2000 lm, 5500 lm, 6000 lm, 6500 lm, 7000 lm Temperatura de color: 3000 K, 4000 K Distribución de la luz: Redonda Voltaje: 230 V CRI: 80 IP: 20 Colores estándar: Aluminio cepillado, negro Control de luz disponible: DALI/Phase-pulse
    Especificaciones
    • Dimensions: Diameter 400mm, 600mm 800mm, Height 138mm, 200mm, 270mm Weight: 3.3kg, 5.7kg, 9.0kg SDCM: 4 LED driver, h/max failure: 100 000/10 % Installation Two-point suspension, c/c 55–78 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTibi_Pendant
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de productosPendant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Oceanía Europa Norteamérica África