Publique sus productos
Kvisten
Kvisten
Kvisten
    Fagerhult

    Kvisten

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Una luminaria suspendida para espacios de trabajo con un fuerte enfoque en la sostenibilidad. Con una estructura de madera, reflectores reciclados y componentes de plástico reducidos, la luminaria está compuesta en un 77 % por materiales reciclados o renovables. Más allá de su construcción, Kvisten ofrece una eficiencia operativa excepcional y una experiencia de iluminación óptima.

    Estructura de madera contrachapada de pino con una capa exterior de abedul. Recubierta con barniz UV a base de agua. La luz indirecta está cubierta por una película opalina que produce un haz de luz amplio y sirve como cubierta antipolvo.


    Características principales:
    Lúmenes: 1800 lm, 1850 lm, 3600 lm, 3900 lm, 4050 lm
    Temperatura de color: 4000 K, 3000 K
    Distribución de la luz: Directa, 50/50
    Voltaje: 220-240 V
    CRI: 80, 90
    IP: 20
    IK:
    Colores estándar: Abedul
    Control de luz disponible: DALI/Pulso de fase, Respuesta orgánica, DALI

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 75, 72, 1236
      Weight: 2.1 kg, 2.2 kg, 2 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Pendant. Height adjustment of the wire via friction lock in the luminaire.

      Louvre
      Delta – micro-prism louvre optic in acrylic (PMMA).

      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKvisten
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-08
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas