Publique sus productos
Notor 65 Dynamic Beta Opti
Notor 65 Dynamic Beta Opti
Notor 65 Dynamic Beta Opti
Notor 65 Dynamic Beta Opti
Notor 65 Dynamic Beta Opti
Notor 65 Dynamic Beta Opti
    Fagerhult

    Notor 65 Dynamic Beta Opti

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Nacido de la investigación sobre Double Dynamic Lighting, Notor 65 Dynamic tiene un claro enfoque en la iluminación para humanos. Con la luz difusa directa/indirecta combinada con la luz direccional de un foco montado en el lateral, se crea una iluminación dinámica y natural. Las persianas de lamas Beta Opti proporcionan una alta eficiencia y un confort lumínico óptimo y esto, combinado con el proyector antideslumbrante, permite gestionar UGR16 y cumplir con el requisito de luminancia media máxima en lugares de trabajo con monitores 3000cd/m2 a 65-90 grados. Puede ser una buena luminaria en tu próximo proyecto WELL.

    Cuerpo lacado en blanco (RAL 9016 G40) o negro (RAL 9005 G30). La luz indirecta está cubierta por una película opal que genera un haz amplio y sirve como cubierta antipolvo. Las tapas finales están incluidas en la luminaria.


    Características clave:
    Lúmenes: 4500 lm, 4600 lm, 4700 lm
    Temperatura de color: 3000K, 4000K
    Distribución de la luz: Directa/indirecta
    Voltaje: 220-240V
    IRC: 90, 80
    IP: 20
    IK:
    Colores estándar: blanco, negro
    Control de luz disponible: DALI/Fase-pulso, respuesta orgánica, DALI, fase-pulso

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 190, 65, 1357 | 190, 65, 1447 | 190, 65, 1392
      Weight: 4 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Single installation in wire suspension. For wire suspension installation, wire brackets are required for flexible c/c; ordered separately, see accessories.

      Louvre
      Beta Opti – double parabolic reflector louvre with satin matt metallised aluminium side and cross-blades with an integrated opal film that minimises the risk of uncomfortable glare from the diodes.

      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNotor_65_Dynamic_Beta_Opti
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-21
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Oceanía Europa Norteamérica África