Publique sus productos
Pleiad G4 205
Pleiad G4 205
Pleiad G4 205
    Fagerhult

    Pleiad G4 205

    Traducido por Google,
    Downlight eficiente con excelentes propiedades técnicas de iluminación. Elija entre varios flujos luminosos, opciones de reflectores y ángulos de distribución. También disponible con Tunable White, RGB/W e iluminación de emergencia integrada. Cuerpo de luminaria en fundición de aluminio. Anillo reflector visible en aluminio blanco (RAL 9003). Key Features: Lumen: 1000lm, 1250lm, 2000lm, 1500lm, 2250lm, 1750lm, 3750lm, 3250lm, 3000lm, 4000lm, 3500lm, 4250lm, 2750lm, 2500lm, 5000lm, 4500lm, 5500lm, 4750lm, 5250lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution : Haz medio, Haz ancho Voltaje: 220-240 V (predeterminado, 230 V) CRI: 80, 90 IP: 44 Colores estándar: Blanco Control de luz disponible: DaliPhasePulseControl
    Especificaciones
    • Dimension: 223 mm Diameter, 106 mm Height
      Weight: 0.7 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: WagoWinsta5WayMale, Ensto3WayMale, Ensto5WayMale, Wieland3WayMale, Wieland5WayMale, WagoWinsta3WayMale, ConnectionCableWithPlug

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPleiad-G4-205
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de productosRecessed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Oceanía Europa Norteamérica África
    Afganistán
    Argentina
    Australia
    Åland
    Barbados
    Burkina Faso
    Arabia Saudí
    Nueva Zelanda
    Alemania
    Estados Unidos
    Egipto
    Armenia
    Samoa Americana
    Austria
    Groenlandia
    Eritrea
    Baréin
    Bélgica
    Guatemala
    Etiopía
    Catar
    Bosnia-Herzegovina
    Nigeria
    China
    Bulgaria
    Sudáfrica
    Corea del Sur
    Croacia
    Emiratos Árabes Unidos
    Dinamarca
    India
    Eslovaquia
    Israel
    Eslovenia
    Japón
    España
    Kuwait
    Estonia
    Laos
    Finlandia
    Líbano
    Francia
    Macao
    Grecia
    Malasia
    Hungría
    Omán
    Irlanda
    Singapur
    Islandia
    Taiwán
    Islas Faroe
    Turquía
    Italia
    Letonia
    Lituania
    Luxemburgo
    Malta
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    Suecia
    Suiza
    Ucrania