Publique sus productos
Aqua
Aqua
Aqua
    Fagerhult

    Aqua

    Traducido por Google,

    Aqua es una luminaria de pared de diseño clásico, ideal para zonas higiénicas, aseos y pasillos. Se puede instalar horizontal o verticalmente y ofrece una luz ambiental suave, perfecta para iluminar espejos. Unidad de salida disponible como opción.

    Cuerpo de la luminaria fabricado en policarbonato blanco (PC). Difusor de acrílico opalino (PMMA). Tapa de cierre automático en el módulo de salida.

    Colores estándar: Blanco

    Control de la luz disponible: Encendido/apagado, DALI/Pulso de fase, encendido/apagado de e-Sense BrightSwitch

    Especificaciones
    • Installation
      Luminaire for wall installation. Can be mounted horizontally or vertically. Luminaire with outlet socket, only for horizontal installation. If used, an outlet module can be placed on either the right or left. The diffuser is installed and removed without tools. For detailed information, see the installation instructions.

      ConnectionFor permanent connection; integrated driver in the luminaire. Surface-mounted mains cable possible. Snap-in terminal block 3x2.5 mm². The luminaire with outlet socket has a 4-way terminal block with the possibility of constant voltage to the outlet socket.

      Optics
      Opal – frosted acrylic (PMMA) disc.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAqua
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-24
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared