Publique sus productos
Pleiad G4 168 Surface mounted
Pleiad G4 168 Surface mounted
Pleiad G4 168 Surface mounted
    Fagerhult

    Pleiad G4 168 Surface mounted

    Traducido por Google,
    Downlights de superficie con opción integrada para cable de superficie. Disponible con varias opciones de reflector y distribución de luz. Cuerpo de luminaria de aluminio en color blanco (RAL 9016). Sección de instalación de plástico blanco (PA). Características principales: Lúmenes: 1000 lm, 1250 lm, 1500 lm, 1750 lm, 2000 lm, 2250 lm, 2500 lm, 2750 lm, 3000 lm, 3500 lm, 3750 lm, 3250 lm Temperatura de color: 3000 K, 4000 K Distribución de luz: haz medio 4 0 2 , 90 IP: 20 Colores estándar: Blanco Control de iluminación disponible: DaliPhasePulseControl
    Especificaciones
    • Dimension: 168 mm Diameter, 154 mm Height
      Weight: 0.5 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Installation
      Surface mounted installation. Installation section with two securing holes.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPleiad-G4-168-Surface-mounted
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de productosSurface mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Descripción Uniclass 2015Surface luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Oceanía Europa Norteamérica África