Publique sus productos
Pleiad G4 165
Pleiad G4 165
Pleiad G4 165
    Fagerhult

    Pleiad G4 165

    Traducido por Google,
    Downlight eficiente con excelentes propiedades técnicas de iluminación. Elija entre varios flujos luminosos, opciones de reflectores y ángulos de distribución. También disponible con Tunable White, RGB/W e iluminación de emergencia integrada. Cuerpo de luminaria en fundición de aluminio. Anillo reflector visible en aluminio blanco (RAL 9003). Características principales Lúmenes: 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500 lm, 3000 lm, 3500 lm y 4000 lm Temperatura de color: 3000 K, 4000 K y blanco sintonizable Distribución de la luz: haz medio y haz ancho Voltaje: 230 V CRI: 80 y 90 IP: IP 44 debajo de un techo suspendido , IP 20 sobre falso techo. Colores estándar: Blanco Disponible Control de luz: DALI/Fase-pulso
    Especificaciones
    • Dimensions: 183 mm Diameter, 98 mm Height

      Weight: 0.5 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10

      Connection: Ensto 3-way male, Ensto 5-way male, Wago Winsta 3-way male,Wago Winsta 5-way male, Wieland GST18i3 3-way male, Wieland GST18i5 5-way male

      Installation
      Recessed mounting in unventilated or ventilated suspended ceilings. Separate driver and installation clip for easy and tool-free installation supplied as standard. An assembly plate must be used when mounting on soft tile ceilings, see accessories. For detailed information, see the installation instructions.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPleiad-G4-165
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de productosRecessed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
    • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Oceanía Europa Norteamérica África