Publique sus productos
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
Zkye 55 G2 Pendant
    Fagerhult

    Zkye 55 G2 Pendant

    Traducido por Google,
    Descripción:

    Una luminaria colgante de Ø 55 mm. Reflector profundo para un confort luminoso óptimo y una buena distribución de la luz. Para montaje en techos fijos con copas de techo o en carriles de contacto con adaptador.

    Blanco estándar (RAL 9016) o negro (RAL 9005).


    Características clave:
    Lúmenes: 1000 lm, 1500 lm, 1600 lm
    Temperatura de color: 2700K, 3000 BBBLK
    Distribución de luz: haz ancho, haz estrecho, haz medio
    Voltaje: 220-240V
    IRC: 90
    PI: 20
    IK:
    Colores estándar: blanco, negro
    Control de iluminación disponible: DALI, e-Sense Stage integrado, Trailing Edge, On/off

    Especificaciones
    • Specification

      Dimension: 55, 246
      Weight: 0.700 kg, 0.7 kg, 0.8 kg, 0.750 kg
      SDCM: 3, 2
      LED driver, h/max failure: 100000/10, 50000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation


      Louvre


      Optics

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZkye_55_G2_Pendant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-20
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas