Publique sus productos
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
    Fagerhult

    Tibi Ceiling/Wall

    Traducido por Google,
    Una luminaria decorativa de haz redondo para instalación en techo o pared en dos tamaños para entradas y escaleras, por ejemplo. Difusor en acrílico opal especular. Cuerpo de luminaria/anillo de borde decorativo en aluminio. Aro decorativo de borde esmaltado en negro brillante (RAL 9005) o aluminio cepillado en laca transparente. Características principales Lúmenes: 1800 lm, 4000 lm Temperatura de color: 3000 K, 4000 K Distribución de la luz: Directa Voltaje: 230 V CRI: 80 IP: 20 Colores estándar: Aluminio cepillado, negro Control de luz disponible: DALI/Fase-pulso, ausencia de e-Sense Detect DALI, Ausencia de e-Sense Move DALI
    Especificaciones
    • Dimensions: Diameter 400mm, 600mm, Height 115mm, 167mm Weight: 3kg, 6kg SDCM: 4 LED driver, h/max failure: 100 000/10 % Installation Two securing holes for wall mounting. IP 40. IP 41 is available upon request.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTibi_Ceiling-Wall
    • Familia de productoIndoor
    • Grupo de productosSurface mounted
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Descripción Uniclass 2015Surface luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Oceanía Europa Norteamérica África