Publique sus productos
Robust
Robust
Robust
Robust
Robust
Robust
Robust
Robust
    Fagerhult

    Robust

    Traducido por Google,

    Robust es una luminaria de fachada que se puede instalar tanto en paredes como en techos. Su construcción robusta y su diseño atemporal la convierten en una opción segura para todo tipo de entradas y fachadas.

    Cuerpo de aluminio y difusor de policarbonato opalino estabilizado contra los rayos UV. Lacado en gris antracita (Gris 900 Sablé), gris aluminio (RAL 9006), blanco (RAL 9010) o negro (RAL 9005).

    Especificaciones
    • Installation
      Luminaire for surface-mounted ceiling installation or for wall mounting. For detailed information, see the installation instructions.

      Connection
      For permanent connection; integrated driver in the luminaire. Terminal block 3x4 mm². Through-wiring possible. Surface-mounted cable via knockout (0º, 90º, 180º and 270º).

      Light distribution
      Direct.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarobust
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-22
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores