Publique sus productos
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
Rondo Ceiling
    Fagerhult

    Rondo Ceiling

    Traducido por Google,

    Rondo es una amplia gama de luminarias de bajo consumo que ofrecen un alto confort visual y realzan el carácter del edificio. Rondo Surface-mounted es un downlight robusto disponible con diversas opciones de distribución de luz.

    Ø145 - Disco delantero de policarbonato (PC) con revestimiento de vidrio.
    Ø192 - Disco delantero de PMMA.
    Cuerpo y soporte de techo de aluminio fundido, fabricado con un 85 % de material reciclado posconsumo. Acabado lacado texturizado en gris aluminio (RAL 9006), gris antracita (Gris 900 Sablé), negro (RAL 9005) o blanco (RAL 9016).

    Control de iluminación disponible: DALI, atenuación nocturna (bajo demanda).

    Especificaciones
    • Ø145 - Terminal block 3x1.5 mm² or 5x1.5 mm² when dimming.
      Ø192 - Terminal block 3x2.5 mm² or 5x2.5 mm² when dimming.
      Integrated driver for flexible installation. Through-wiring possible. Ceiling variant has connection from above or via a surface-mounted cable in three possible directions. CLO (Constant Light Output).

      Luminaire for ceiling installation. Ceiling bracket with bayonet fitting on two levels. For detailed information, see the installation instructions.

      Ø145 - Reflector made of matte metallized aluminum or painted black (RAL 9005).  
      Ø192 - Reflector of matt anodised aluminium.
      Lens of clear acrylic (PMMA).

      Light distribution: Narrow, medium and wide beam or asymmetric.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarondo-ceiling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-08
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores