Rondo es una amplia gama de luminarias de bajo consumo que ofrecen un alto confort visual y realzan el carácter del edificio. Rondo Wall es una robusta solución de iluminación de fachada con iluminación descendente o una combinación de ambas, donde la luz ascendente siempre se dirige hacia la pared para crear iluminación de acento.
Ø110 - Disco delantero de policarbonato (PC) con revestimiento de vidrio.
Ø150 - Disco delantero de PMMA.
Cuerpo y soporte de techo de aluminio fundido, fabricado con un 85 % de material reciclado posconsumo. Acabado lacado texturizado en gris aluminio (RAL 9006), gris antracita (Gris 900 Sablé), negro (RAL 9005) o blanco (RAL 9016).
Control de iluminación disponible: Encendido/apagado, DALI, atenuación nocturna (bajo demanda).