Publique sus productos
Sidelight
Sidelight
    Fagerhult

    Sidelight

    Traducido por Google,

    Sidelight es una luminaria empotrable ideal tanto para iluminación de trabajo en oficinas y escuelas como para iluminación general en áreas de comunicación. Su abertura circular proporciona una luz directa sin deslumbramiento y una luz ambiental suave en el techo.

    Cuerpo de la luminaria fabricado en chapa de acero. Lacado en blanco (RAL 9016 G40).

    Control de luz disponible: Respuesta orgánica, DALI/Pulso de fase,

    Especificaciones
    • For permanent connection in separate driver box. Snap-in terminal block 3x2.5 mm² (x2), through-wiring possible. 5x2.5 mm² (x2) for dimming. Can also be supplied with chassis mounted snap-in connector in the driver where a T-splitter or earthed mains cable and plug are possible. The luminaire body and driver are interconnected with a quick connection system. Luminaire body Class III. The supplied driver must be connected to the protective earth. CLO (Constant Light Output).

      Luminaire for recessed installation in suspended ceilings. Unventilated or ventilated suspended ceilings. For suspended ceilings with visible T-bars (15 or 24 mm). For detailed information, see the installation instructions.

      Delta – micro-prism louvre in UV-stable acrylic (PMMA).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasidelight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-07
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo