Publique sus productos
Wrapped Corner
Wrapped Corner
Wrapped Corner
Wrapped Corner
    Fagerhult

    Wrapped Corner

    Traducido por Google,

    Wrapped Corner es una innovadora luminaria de esquina con un claro enfoque en la sostenibilidad: su cuerpo está fabricado con cartón reciclado y finas planchas de impresión de aluminio reciclado. La luminaria proporciona una luz agradable y bien protegida en pasillos y escaleras.

    Cuerpo de la luminaria de cartón sólido, fabricado con cartón reciclado posconsumo de alta resistencia. Placa de montaje fabricada con planchas de impresión de aluminio fino reutilizadas. Tapas de los extremos de polipropileno (PP), fabricadas con material 100 % reciclado posconsumo.

    Colores estándar: Blanco

    Control de luz disponible: Respuesta orgánica, Microondas de respuesta orgánica, DALI/Pulso de fase

    Especificaciones
    • Connection
      For permanent connection; integrated driver in the luminaire. Connection via snap-in terminal block (5x1.5 mm²) in the middle of the luminaire makes through-wiring possible. Also available in design with 3-phase (or 1-phase+DALI) through-wire 5x1.5 mm² and snap-in terminal block at each end cap. CLO (Constant Light Output).

      Installation
      Luminaire for installation at the junction between ceiling and wall. Can be mounted to the wall or ceiling. For detailed information, see the installation instructions.

      Optics
      Clear prismatic cover in extruded acrylic (PMMA) with opal diffuser.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWrapped-Corner
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-24
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted