Publique sus productos
Wrapped Surface
Wrapped Surface
Wrapped Surface
Wrapped Surface
Wrapped Surface
Wrapped Surface
Wrapped Surface
Wrapped Surface
    Fagerhult

    Wrapped Surface

    Traducido por Google,

    Wrapped Ceiling es una luminaria de techo innovadora con un claro enfoque en la sostenibilidad: su cuerpo está fabricado con cartón reciclado y finas planchas de impresión de aluminio reciclado. La luminaria ofrece cableado pasante y es adecuada para la mayoría de entornos de oficina y escolares.

    Cuerpo de la luminaria de cartón sólido, fabricado con cartón reciclado posconsumo de alta resistencia. Placa de montaje fabricada con planchas de impresión de aluminio fino reutilizadas. Tapas de los extremos de polipropileno (PP), fabricadas con material 100 % reciclado posconsumo.

    Colores estándar: Blanco
    Control de luz disponible: Respuesta orgánica, DALI/Pulso de fase

    Especificaciones
    • Connection
      For permanent connection; integrated driver in the luminaire. Connection via snap-in terminal block (5x2.5 mm²) in the middle of the luminaire makes through-wiring possible. Also available in design with 3-phase (or 1-phase+DALI) through-wire 5x1.5 mm²and snap-in terminal block at each end cap. CLO (Constant Light Output).

      Installation
      Luminaire for surface-mounted ceiling installation, single. For detailed information, see the installation instructions.

      Optics
      Beta Opti – side and crosswise semi-gloss reflectors in metallised aluminium with an integrated opal film that minimises the risk of uncomfortable glare from the LEDs.
      Delta – micro-prism louvre in acrylic (PMMA).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWrapped-Surface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-24
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo