Publique sus productos
Balcony window FGU-X P50 AUMX FSC | FAKRO
Balcony window FGU-X P50 AUMX FSC | FAKRO
Balcony window FGU-X P50 AUMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Balcony window FGU-X P50 AUMX FSC | FAKRO

    Traducido por Google,

    DISEÑO DE AHORRO DE ENERGÍA

    • Una innovadora ventana de tejado de gran tamaño cuyas hojas abiertas crean un balcón. La hoja superior se abre hacia arriba, mientras que la inferior se inclina hacia adelante, lo que facilita el acceso al hueco del balcón.
    • Ventanas fabricadas con tecnología thermoPro – mayor eficiencia energética, mayor durabilidad, excelente estanqueidad y mayor facilidad de instalación.

    FÁCIL DE LIMPIAR

    • Unidad esmaltada con revestimiento de fácil limpieza.
    • Un pestillo bloquea la hoja cuando se gira 180°, lo que facilita la limpieza del panel exterior.

    SEGURIDAD MEJORADA

    • Panel exterior reforzado con garantía de por vida contra rotura por granizo.
    • Panel interior laminado con seguridad.
    • Mayor resistencia antirrobo gracias al sistema patentado topSafe.

    ALTA INSONORIZACIÓN

    • Vidrio aislante acústico que reduce la transmisión de ruido.

    ACCESORIOS FUNCIONALES

    • Amplia gama de accesorios.
      Comprobar compatibilidad.

    RANGO DE INSTALACIÓN

    • 30-55°.
    Especificaciones
    • Window U-value: 1.2 W/m²K

      Glazing U-value: 0.55 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 37 dB

      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: automatic

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafgu_x_balcony_p50_aumx_fsc
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosBalcony windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings