Publique sus productos
Garage door SUPREME F + Marantec 200 series | FAKRO
Garage door SUPREME F + Marantec 200 series | FAKRO
Garage door SUPREME F + Marantec 200 series | FAKRO
    FAKRO

    Garage door SUPREME F + Marantec 200 series | FAKRO

    Traducido por Google,

    La puerta de garaje SUPREME es un producto de gama alta, disponible únicamente en versión automática. Incorpora componentes de primera calidad que garantizan la máxima seguridad operativa, una estética impecable y una gran durabilidad. Para quienes aprecian los detalles refinados, la puerta de garaje SUPREME está pintada de blanco por dentro, incluyendo el mecanismo de automatización.

    SEGURIDAD

    - panel seguro
    - Carcasa del rodillo pintada de blanco
    - Eje y carcasa del resorte
    - protección contra rotura de muelles
    - Automatización con sensores de sobrecarga y opción de instalar fotocélulas.

    AISLAMIENTO TÉRMICO

    - panel de 60 mm
    - sellos alrededor de todo el perímetro de la puerta del garaje

    ESTÉTICA

    - Los colores de las cortinas elegidos combinan con el diseño de la línea INNOVIEW.
    - Rieles guía, accesorios y carcasa de resorte galvanizados y pintados adicionalmente de blanco.
    - Los componentes automatizados y el riel guía de accionamiento son blancos.

    COMODIDAD DE USO

    - Amortiguador trasero
    - rodillos dobles
    - Bisagras de rodillos silenciosas
    - Rieles guía verticales protegidos contra la corrosión

    DURABILIDAD

    - Muelles de torsión duraderos


    INSTALACIÓN EFICIENTE

    - Instalación rápida y sencilla
    - Componentes seleccionados ensamblados en fábrica
    - tornillos Torx


    CONTROL

    - La puerta del garaje solo funciona en modo automático.
    - Opción de utilizar tecnología Z-Wave o Wi-Fi y soluciones FAKRO smartHome.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagarage_door_supreme_f_marantec_200_series
    • Familia de productoGarage door
    • Grupo de productosSupreme
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioCaucho
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors