Publique sus productos
Window with raised axis of rotation FYP-V P5 proSky | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYP-V P5 proSky | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYP-V P5 proSky | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYP-V P5 proSky | FAKRO

    Traducido por Google,

    FAKRO FYP-V P5, ventana pivotante ricamente equipada con eje de rotación situado sobre el centro de la ventana, por lo que incluso una persona alta puede caminar fácilmente hasta el borde de la ventana. Cuando se instala en tejados con inclinaciones de 39 a 43 grados, la ventana cumple los requisitos de la norma DIN 5034-1, según la cual el borde inferior de la ventana debe colocarse a 95 cm del nivel del suelo y el superior a 220 cm como mínimo.

    Equipado con la entrada de aire V40P que mediante el ajuste automático del tamaño del canal de flujo proporciona una cantidad óptima de aire en la habitación y asegura un microclima saludable en el ático y ahorro de energía térmica.

    Fabricado en pino especialmente preparado e impregnado al vacío. FYP-V recubierto con barniz acrílico ecológico.

    Amplia gama de accesorios adicionales.
    Adecuado para lanzamientos de 20 a 65 grados.
    Se puede instalar en combinaciones.

    Garantía:
    De por vida contra el granizo
    10 años para ventanas
    20 años para la unidad de acristalamiento

    Especificaciones
    • Window U-value: 0.97 W/m²K

      Glazing U-value: 0.5 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 33 dB

      Glazing unit: 4H-10-4H-8-33.2

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaraised_axis_fyp_v_p5
    • Familia de productoRoof window
    • Grupo de productosWindows with raised axis of rotation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas para tejados
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniClass Skylights
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings