Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Glass Canopy - Linea Mini

Número de Artículo: Canopies_Linea_Mini
Fabricante: Faraone
Familia del producto: Shelters
Grupo del producto: Canopies
Fecha de publicación: 2019-05-28
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
LINEA MINI IS BORN FOR GLASS WITH A PROJECTION UP TO 100 CM. IDEAL FOR ENTRANCE HALLS OR AS SUNSHADE OVER WINDOWS.
You can also obtain an effective shielding or colouring with tempered laminated enemelled glass or with colored PVB. A product that expresses elegance and discretion, thanks to anodised satin silver profile and tempered laminated glass in different variations
(neutral, transparent, opaque, colored). Available also with LED.



AESTHETICS IN THE SERVICE OF QUALITY.

Treat yourself to a Faraone glass canopy: unique design and easy to assemble.
Also available with LEDs. Ideal for entrance halls or as sunshades over Windows.

Silver anodized aluminium structure.
8+8+1.52 glass, tempered/laminated and complete with accessories.
Max. depth 100 cm.


Material principal: Glass
Material secundario: Stainless steel
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: Urbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
nombre UNSPSC: Canopy
código UNSPSC: 30151902
Uniclass 1.4 Código: L4211
Uniclass 1.4 Descripción: Canopies
Uniclass 2.0 Código: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 Descripción: Canopy Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 Descripción: Canopy systems
NBS Reference Código: 25-50-45-10
NBS Reference Descripción: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Nombre Valor
Height 600 mm — 1000 mm
Length 1500 mm — 2000 mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Length 1500 mm — 2000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material glass ; steel ; Glass

BIMobject®