Publique sus productos
CYLINDER Proyector negro QR111 TRIAC MAX 15W LED

CYLINDER Proyector negro QR111 TRIAC MAX 15W LED

CYLINDER negro QR111 TRIAC MAX 15W LED
Especificaciones
  • Referencia: 01065702R

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776170988

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Techo

    Serie: 9798

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: G53 AR111

    Fuente de luz incluida: No

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 270

    Longitud: 125

    Profundidad: 185

    MEDIDA DE CORTE: 0

    Accesorio relacionado: 01991302

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 185

    Ancho caja individual (MM): 261

    Largo caja individual (MM): 135

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.006518

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.18

    PALLET: 100

Especificaciones técnicas
  • Referencia01065702R_-_CYLINDER-black-projector-QR111-MAX-25W
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosProyectores De Carril
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-03
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo