Referencia: 011300101
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776155350
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
Fixing: Techo
Serie: 0112
IP: 20
Potencia máx. (W): 23W
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: COB LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 1350lm
Voltaje: 100V-277V
Temperatura de color (K): 2700K
CRI: 82
MAC ADAM STEP: 2 SDCM
Grados de apertura: 24
Altura total: 245
Longitud: 95
Profundidad: 95
Accesorio relacionado: 01991301
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Alto caja individual (MM): 356
Ancho caja individual (MM): 120
Largo caja individual (MM): 120
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.005126
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01
PALLET: 0
Peso neto articulo consolidado: 1,70