Publique sus productos
FOST TRACK White Ø70 43W 18° FASHION

FOST TRACK White Ø70 43W 18° FASHION

FOST TRACK proyector carril blanco Ø70 43W 18° FASHION
Especificaciones
  • Referencia: 0118MT22-110

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776382343

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: PROYECTORES DE CARRIL

    Fixing: Pared

    Commercial Description: FOST TRACK proyector carril negro Ø70 43W 23° MEAT

    Product Description: La familia de proyectores a carril FOST TRACK nace para iluminar puntos muy específicos. Cuenta con un diseño simplificado, con un driver integrado en el propio adaptador a carril, de fácil instalación en cualquier espacio dando protagonismo a la arquitectura. Su diseño multifuncional, el driver integrado en el propio adaptador a carril y sus múltiples accesorios y combinaciones facilitan la personalización del producto dotándolo de cierta relevancia arquitectónica, a la vez que hace posible la modificación de haz o reducción del deslumbramiento. Ideal para espacios comerciales, hoteles, restaurantes, retail e incluso espacios domésticos.Este proyector de carril de color negro tiene un diámetro de Ø70, un ángulo de 23° y una potencia de 43W. Ideal para la iluminación de carne.

    Serie: 0117

    Body material: Aluminio

    Body finish: Negro Mate

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 43W

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 1050mA CC

    Lumens max: 1762lm

    Voltaje: 110V

    Temperatura de color (K): 3100K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 23

    Altura total: 165

    Diámetro total: 70

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia0118FS11-110_-_FOST-TRACK-White-70-43W-18deg-FASHION
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosProyectores De Carril
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted