Publique sus productos
LIGGERA Black pendant lamp

LIGGERA Black pendant lamp

LIGGERA Colgante negra
Especificaciones
  • Referencia: 20079

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776346109

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUSPENSION

    Fixing: Techo

    Commercial Description: LIGGERA Colgante negra

    Product Description: LIGGERA es una colección con un estilo de diseño lineal simple. Esta lámpara colgante está inspirado en el antiguo minimalismo japonés, de formas suaves y naturales que nos recuerdan a la simplificación geométrica de la rama de una planta. Su suavidad y ligereza hacen que se adapte a cualquier espacio, integrándose de forma natural.

    Serie: 2014

    Body material: Acero

    Screen material: Acero

    Body finish: Negro Mate

    Screen finish: Negro Mate

    Blade finish: Negro Mate

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 6

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: G9

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 6

    Bombilla recomendada: 17466_x000D_

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 928

    Longitud: 1368

    Profundidad: 1368

    Diámetro total: 1368

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.1443

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 8

    Peso neto articulo consolidado: 7,85

Especificaciones técnicas
  • Referencia20079_-_LIGGERA-Black-pendant-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSUSPENSION
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)785
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas