Publique sus productos
FOST PULLDOWN White projector 15W 20° 4000K CRI90

FOST PULLDOWN White projector 15W 20° 4000K CRI90

FOST PULLDOWN proyector blanco 15W 20° 4000K CRI90
Especificaciones
  • Referencia: 0122X2732C-110

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776254459

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR

    Commercial Description: FOST PULLDOWN proyector negro 15W 35° 2700K CRI97

    Product Description: FOST PULLDOWN es una luminaria empotrada concebidas para actuar como downlight y convertible en un proyector muy funcional gracias a su sistema de extracción del bloque óptico que le permite cumplir con las expectativas de una iluminación de acento. Esta característica le otorga a FOST PULLDOWN una flexibilidad perfecta para espacios multifuncionales que requieran una adaptación o modificación de éste desde un punto fijo. Este proyector pulldown de color negro tiene una temperatura de color de 2700K, CRI97, un ángulo de 35° y una potencia de 15W, estas cualidades lo convierten una solución ideal para espacios comerciales, hoteles, restaurantes, retail y espacios domésticos.

    Serie: 0117

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia012294021C-110_-_FOST-PULLDOWN-White-projector-15W-20deg-4000K-CRI90
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted