Referencia: 012593022C-110
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776257887
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR
Commercial Description: FOST RECESSED proyector negro 15W CRI90 3000K 20°
Product Description: La familia FOST nace para iluminar puntos muy específicos. Cuenta con un diseño simplificado, con un driver integrado en el propio adaptador a carril, de fácil instalación en cualquier espacio dando protagonismo a la arquitectura. Su diseño multifuncional, el driver integrado en el propio adaptador a carril y sus múltiples accesorios y combinaciones facilitan la personalización del producto dotándolo de cierta relevancia arquitectónica, a la vez que hace posible la modificación de haz o reducción del deslumbramiento. Ideal para espacios comerciales, hoteles, restaurantes, retail e incluso espacios domésticos. Este empotrable de color negro tiene temperatura de color de 3000K, CRI90, un ángulo de 20° y una potencia de 15W.
Serie: 0117
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso neto articulo consolidado: 0,01