Referencia: 012594011W
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776371088
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR
Fixing: Techo
Commercial Description: FOST RECESSED proyector blanco 15W CRI90 4000K 12° Casambi
Product Description: La familia FOST nace para iluminar puntos muy específicos. Cuenta con un diseño simplificado, con un driver integrado en el propio adaptador a carril, de fácil instalación en cualquier espacio dando protagonismo a la arquitectura. Su diseño multifuncional, el driver integrado en el propio adaptador a carril y sus múltiples accesorios y combinaciones facilitan la personalización del producto dotándolo de cierta relevancia arquitectónica, a la vez que hace posible la modificación de haz o reducción del deslumbramiento. Ideal para espacios comerciales, hoteles, restaurantes, retail e incluso espacios domésticos. Este empotrable de color blanco tiene temperatura de color de 4000K, CRI90, un ángulo de 12° y una potencia de 15W. Cuenta con el sistema de control Casambi.
Serie: 0117
Clase: II
Potencia máx. (W): 15W
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: COB LED
Fuente de luz incluida: Yes
Lumens max: 1311lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 4000K
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Grados de apertura: 36°
Protección anti corrosión: 0
Tipo de regulación del driver: CASAMBI
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01
Peso neto articulo consolidado: 0,39