Publique sus productos
FOST RECESSED white projector 15W CRI97 2700K 35°

FOST RECESSED white projector 15W CRI97 2700K 35°

FOST RECESSED proyector blanco 15W CRI97 2700K 35°
Especificaciones
  • Referencia: 0125X4012C-110

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776258105

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR

    Commercial Description: FOST RECESSED proyector negro 15W CRI97 4000K 12°

    Product Description: La familia FOST nace para iluminar puntos muy específicos. Cuenta con un diseño simplificado, con un driver integrado en el propio adaptador a carril, de fácil instalación en cualquier espacio dando protagonismo a la arquitectura. Su diseño multifuncional, el driver integrado en el propio adaptador a carril y sus múltiples accesorios y combinaciones facilitan la personalización del producto dotándolo de cierta relevancia arquitectónica, a la vez que hace posible la modificación de haz o reducción del deslumbramiento. Ideal para espacios comerciales, hoteles, restaurantes, retail e incluso espacios domésticos. Este empotrable de color negro tiene temperatura de color de 4000K, CRI97, un ángulo de 12° y una potencia de 15W.

    Serie: 0117

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia0125X2731C-110_-_FOST-RECESSED-white-projector-15W-CRI97-2700K-35deg
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo