Referencia: 012693091
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776348707
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Techo
Commercial Description: BLIT 300 Aplique blanco 33W 3000K CRI90
Product Description: BLIT 300 es una luminaria de pared-bañador de color blanco, con una temperatura de color de 3000K, un CRI90 y una potencia de 33W. Este aplique de pared tiene un reflector asimétrico, si lo colocas en vertical es perfecto como bañador de pared, mientras que si lo instalas en horizontal, es ideal como bañador de suelo.
Serie: 0125
Body material: Aluminio+Cristal
Body finish: Blanco Mate
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 33W
Potencia y Lm de las intensidades W/Lm: 106,58
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
Lumens max: 3517
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Grados de apertura: ASYM
Altura total: 150
Longitud: 300
Profundidad: 40
Tipo de regulación del driver: NO TIENE REGULACION
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01
Peso neto articulo consolidado: 1,81