Publique sus productos
BLIT 300 Wall lamp black 33W 3000K CRI90

BLIT 300 Wall lamp black 33W 3000K CRI90

BLIT 300 Aplique negro 33W 3000K CRI90
Especificaciones
  • Referencia: 012693092

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776348714

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Techo

    Commercial Description: BLIT 300 Aplique negro 33W 3000K CRI90

    Product Description: BLIT 300 es una luminaria de pared-bañador de color negro, con una temperatura de color de 3000K, un CRI90 y una potencia de 33W. Este aplique de pared tiene un reflector asimétrico, si lo colocas en vertical es perfecto como bañador de pared, mientras que si lo instalas en horizontal, es ideal como bañador de suelo.

    Serie: 0125

    Body material: Aluminio+Cristal

    Body finish: Negro Mate

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 33W

    Potencia y Lm de las intensidades W/Lm: 106,58

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 3517

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: ASYM

    Altura total: 150

    Longitud: 300

    Profundidad: 40

    Tipo de regulación del driver: NO TIENE REGULACION

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    Peso neto articulo consolidado: 1,81

Especificaciones técnicas
  • Referencia012693092_-_BLIT-300-Wall-lamp-black-33W-3000K-CRI90
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSURFACE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Peso Neto (kg)181
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared