Publique sus productos
BLIT 300 Wall lamp white 33W 4000K CRI90

BLIT 300 Wall lamp white 33W 4000K CRI90

BLIT 300 Aplique blanco 33W 4000K CRI90
Especificaciones
  • Referencia: 012694091

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776333604

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Techo

    Commercial Description: BLIT 300 Aplique blanco 33W 4000K CRI90

    Product Description: BLIT 300 es una luminaria de pared-bañador de color blanco, con una temperatura de color de 4000K, un CRI90 y una potencia de 33W. Este aplique de pared tiene un reflector asimétrico, si lo colocas en vertical es perfecto como bañador de pared, mientras que si lo instalas en horizontal, es ideal como bañador de suelo.

    Serie: 0125

    Body material: Aluminio+Cristal

    Body finish: Blanco Mate

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 33W

    Potencia y Lm de las intensidades W/Lm: 109,79

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 3623

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 4000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: ASYM

    Altura total: 150

    Longitud: 300

    Profundidad: 40

    Tipo de regulación del driver: NO TIENE REGULACION

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    Peso neto articulo consolidado: 1,80

Especificaciones técnicas
  • Referencia012694091_-_BLIT-300-Wall-lamp-white-33W-4000K-CRI90
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSURFACE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Peso Neto (kg)180
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared