Referencia: 035492761W-110
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776535374
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR
Fixing: Techo
Commercial Description: KOBO downlight blanco 25W 2700K CRI90 UGR<19 60° IP65 Casambi
Product Description: KOBO es un downlight IP65 para iluminación general con UGR<19 de color blanco, con una temperatura de color de 2700K, un CRI90 y una potencia de 25W.Además cuenta con un sistema de control Casambi. Este downlight es ideal para iluminación de hospitales, clínicas, gimnasios e incluso spas.
Serie: 0354
IP: 65
Clase: II
Potencia máx. (W): 27
Voltaje: 110V
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso neto articulo consolidado: 0,01