Referencia: 012892792D
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776333895
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Techo
Commercial Description: BLIT 300 Proyector carril negro 33W 2700K CRI90 DALI
Product Description: BLIT 300 es un proyector carril de color negro, con una temperatura de color de 2700K, un CRI90, una potencia de 33W y cuenta con un sistema de control DALI. Este proyector de carril crea un efecto de luz uniforme, perfecto para iluminar paredes.
Serie: 0125
Body material: Aluminio+Cristal
Body finish: Negro Mate
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 33W
Potencia y Lm de las intensidades W/Lm: 103,39
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
Lumens max: 3412
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 2700K
TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Grados de apertura: ASYM
Altura total: 185
Longitud: 300
Profundidad: 40
Tipo de regulación del driver: DALI 2
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01
Peso neto articulo consolidado: 1,90