Referencia: 012893092
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776333949
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Techo
Commercial Description: BLIT 300 Proyector carril negro 33W 3000K CRI90
Product Description: BLIT 300 es un proyector carril de color negro, con una temperatura de color de 3000K, un CRI90 y una potencia de 33W. Este proyector de carril crea un efecto de luz uniforme, perfecto para iluminar paredes.
Serie: 0125
Body material: Aluminio+Cristal
Body finish: Negro Mate
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 33W
Potencia y Lm de las intensidades W/Lm: 106,58
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
Lumens max: 3517
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Grados de apertura: ASYM
Altura total: 185
Longitud: 300
Profundidad: 40
Tipo de regulación del driver: NO TIENE REGULACION
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01
Peso neto articulo consolidado: 1,90