Publique sus productos
BLIT 300 es un proyector carril de color blanco, con una temperatura de color de 4000K, un CRI90, una potencia de 33W y cuenta con un sistema de control DALI. Este proyector de carril crea un efecto de luz uniforme, perfecto para iluminar paredes.

BLIT 300 es un proyector carril de color blanco, con una temperatura de color de 4000K, un CRI90, una potencia de 33W y cuenta con un sistema de control DALI. Este proyector de carril crea un efecto de luz uniforme, perfecto para iluminar paredes.

BLIT 300 Proyector carril blanco 33W 4000K CRI90 DALI
Especificaciones
  • Referencia: 012894091D

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776333987

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Techo

    Commercial Description: BLIT 300 Proyector carril blanco 33W 4000K CRI90 DALI

    Product Description: BLIT 300 es un proyector carril de color blanco, con una temperatura de color de 4000K, un CRI90, una potencia de 33W y cuenta con un sistema de control DALI. Este proyector de carril crea un efecto de luz uniforme, perfecto para iluminar paredes.

    Serie: 0125

    Body material: Aluminio+Cristal

    Body finish: Blanco Mate

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 33W

    Potencia y Lm de las intensidades W/Lm: 109,79

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 3623

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 4000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: ASYM

    Altura total: 185

    Longitud: 300

    Profundidad: 40

    Tipo de regulación del driver: DALI 2

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    Peso neto articulo consolidado: 1,90

Especificaciones técnicas
  • Referencia012894091D_-_BLIT-300-Track-projector-white-33W-4000K-CRI90-DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSURFACE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Peso Neto (kg)190
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted