Publique sus productos
BLIT 300 es un proyector carril de color negro, con una temperatura de color de 4000K, un CRI90 y una potencia de 33W. Este proyector de carril crea un efecto de luz uniforme, perfecto para iluminar paredes.

BLIT 300 es un proyector carril de color negro, con una temperatura de color de 4000K, un CRI90 y una potencia de 33W. Este proyector de carril crea un efecto de luz uniforme, perfecto para iluminar paredes.

BLIT 300 Proyector carril negro 33W 4000K CRI90
Especificaciones
  • Referencia: 035493061-110

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776535428

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR

    Fixing: Techo

    Commercial Description: KOBO downlight blanco 25W 3000K CRI90 UGR<19 60° IP65

    Product Description: KOBO es un downlight IP65 para iluminación general con UGR<19 de color blanco, con una temperatura de color de 3000K, un CRI90 y una potencia de 25W.Este downlight es ideal para iluminación de hospitales, clínicas, gimnasios e incluso spas.

    Serie: 0354

    IP: 65

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 27

    Voltaje: 110V

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia012894092-110_-_BLIT-300-Track-projector-black-33W-4000K-CRI90
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSURFACE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted