Publique sus productos
BLIT 300 es un proyector carril de color negro, con una temperatura de color de 4000K, un CRI90 y una potencia de 33W. Este proyector de carril crea un efecto de luz uniforme, perfecto para iluminar paredes.
BLIT 300 es un proyector carril de color negro, con una temperatura de color de 4000K, un CRI90 y una potencia de 33W. Este proyector de carril crea un efecto de luz uniforme, perfecto para iluminar paredes.

    BLIT 300 es un proyector carril de color negro, con una temperatura de color de 4000K, un CRI90 y una potencia de 33W. Este proyector de carril crea un efecto de luz uniforme, perfecto para iluminar paredes.

    BLIT 300 Proyector carril negro 33W 4000K CRI90
    Especificaciones
    • Referencia: 012894092

      Catálogo: Architectural

      EAN: 8421776334007

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      Category: ARCHITECTURAL

      Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

      Fixing: Techo

      Commercial Description: BLIT 300 Proyector carril negro 33W 4000K CRI90

      Product Description: BLIT 300 es un proyector carril de color negro, con una temperatura de color de 4000K, un CRI90 y una potencia de 33W. Este proyector de carril crea un efecto de luz uniforme, perfecto para iluminar paredes.

      Serie: 0125

      Body material: Aluminio+Cristal

      Body finish: Negro Mate

      IP: 20

      Clase: I

      Potencia máx. (W): 33W

      Potencia y Lm de las intensidades W/Lm: 109,79

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Lumens max: 3623

      Voltaje: 220V-240V

      Temperatura de color (K): 4000K

      TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

      CRI: 90

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Grados de apertura: ASYM

      Altura total: 185

      Longitud: 300

      Profundidad: 40

      Tipo de regulación del driver: NO TIENE REGULACION

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

      Peso neto articulo consolidado: 1,90

    Especificaciones técnicas
    • Referencia012894092_-_BLIT-300-Track-projector-black-33W-4000K-CRI90
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de productosSURFACE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Peso Neto (kg)190
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted