Publique sus productos
TARGET Black track projector 13W 15° MEAT casambi

TARGET Black track projector 13W 15° MEAT casambi

TARGET proyector carril negro 13W 15° MEAT casambi
Especificaciones
  • Referencia: 0214MT12W

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776385177

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: PROYECTORES DE CARRIL

    Fixing: Pared

    Commercial Description: TARGET proyector carril negro 13W 15° MEAT casambi

    Product Description: El diseño del proyector a carril TARGET logra la mínima expresión del volumen visual, dotando de amplitud al lugar y cediendo el protagonismo a la arquitectura y los elementos a iluminar. Este proyector de carril TARGET de color negro tiene una potencia de 13W un ángulo de 15° y cuenta con el sistema de control casambi. Ideal para la iluminación de carne. Una opción ideal para espacios comerciales, hoteles, restauración y retail.

    Serie: 0114

    Body material: Aluminio

    Body finish: Negro Mate

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 13W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 350mA CC

    Lumens max: 1436

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3100K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 24°

    Altura total: 215

    Profundidad: 52

    Diámetro total: 111

    Tipo de regulación del driver: CASAMBI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    Peso neto articulo consolidado: 0,67

Especificaciones técnicas
  • Referencia0214MT12W_-_TARGET-Black-track-projector-13W-15deg-MEAT-casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosProyectores De Carril
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)67
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted