Publique sus productos
MINI-OPTIC Empotrable negro LED CRI95 17/24W 4000K 56° 2110/2875 lm
MINI-OPTIC Empotrable negro LED CRI95 17/24W 4000K 56° 2110/2875 lm
MINI-OPTIC Empotrable negro LED CRI95 17/24W 4000K 56° 2110/2875 lm

    MINI-OPTIC Empotrable negro LED CRI95 17/24W 4000K 56° 2110/2875 lm

    MINI-OPTIC es un empotrable orientable sobre el eje horizontal. Permite crear una atmosfera perfecta para retails y espacios contract. Serie elegante y minimalista, donde el protagonismo recae en los objetos que ilumina. El Índice de Reproducción Cromática de 95, ofrece una reproducción del color realista. Cuanto mayor es el valor, mejor percibe el ojo humano la naturaleza cromática real de los objetos que ilumina. Con una temperatura de color de 2700K, este empotrable permite crear ambientes cálidos y confortables. La versión de 56° es perfecta para la iluminación en restaurantes y hoteles, pero también en salas de exposiciones o museos.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Aluminio

      Body finish: Negro

      Fuente de luz: COB LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 24W

      IP: 23

      Clase: III

      Info driver máximo: 700mA CC

      Temperatura de color: 2700K

      CRI: 95

      Lmens max: 1800lm

      Grados de apertura: 56

      Altura total: 110

      Longitud: 140

      Profundidad: 140

      Diámetro total: 135

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 032503702

      Serie: 03301

      EAN: 8421776127210

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia032504102_-_mini-optic-black-downlight-led-cri95-17-24w-4000k-56-deg-2110-2875-lm
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nombre UNSPSCDownlighting fixtures
    • Código UNSPSC39111515
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_24
    • Descripción Uniclass 2015Downlights
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL