Referencia: 0331930124-110
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776389168
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR
Fixing: Techo
Commercial Description: UNO downlight empotrable negro/oro 8W 11° 3000K CRI90
Product Description: UNO tiene un diseño muy pequeño y puede iluminar sin ocupar mucho espacio, tanto visualmente como en la superfície de empotramiento. Este downlight de color negro/oro además de ser perfecto para tu hogar, cumple también con las necesidades de contract y hospitality. Este empotrable UNO cuenta con una temperatura de color de 3000K, CRI90, un ángulo de 11° y una potencia de 8W.
Serie: 0353
Body material: Aluminio
Body finish: Negro Mate
Light Source Energy Class: G
IP: 20
Clase: II
Potencia máx. (W): 8W
Fuente de luz: MODULO LED
Fuente de luz incluida: Yes
Info driver máximo: 500mA CC
Lumens max: 358lm
Voltaje: 110V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Grados de apertura: 11°
Altura total: 95
Diámetro total: 50
MEDIDA DE CORTE: 45
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso neto articulo consolidado: 0,01