Publique sus productos
TIDE 600 es una luminaria de pared lineal para baño en acabado negro, que puede instalarse tanto al lado como encima de un espejo. Este aplique de pared, de tecnología LED y temperatura de color 3000K, proporciona una iluminación suave y eficiente.

TIDE 600 es una luminaria de pared lineal para baño en acabado negro, que puede instalarse tanto al lado como encima de un espejo. Este aplique de pared, de tecnología LED y temperatura de color 3000K, proporciona una iluminación suave y eficiente.

TIDE 600 Aplique negro
Especificaciones
  • Referencia: 34287WP-1TW

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776364141

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1903849

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR CON LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: CRUISER XL LED Ventilador negro DC SMART

    Product Description: CRUISER XL es un ventilador de techo que incorpora kit de luz negro con palas de aluminio ideal para estancias a partir de 28 m².De diseño contemporáneo, este ventilador con motor DC funciona accionado por mando a distancia, incluido. Dispone de 6 velocidades regulables, función inversa y es apto para techos inclinados. Versión SMART. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref.34151-03, que debe adquirirse por separado.

    Serie: 3431

    Body material: Acero

    Diffusor material: Cristal

    Blade material: Aluminio

    Body finish: Negro Mate

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00330

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 20

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 831lm

    Voltaje: 220V-240V

    Rango de K regulable: 2700 - 4000 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: 85

    Protección anti corrosión: 0

    Altura total: 276

    Diámetro total: 1600

    Diámetro florón: 130

    Diámetro plafón/kit de luz: 150

    Accesorio relacionado: 33974

    Tipo de motor: DC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 6

    W: 4-6-10-16-23-34

    RPM: 63-83-100-120-133-149

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

Especificaciones técnicas
  • Referencia63522_-_TIDE-600-Black-wall-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)80
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared