Referencia: 0332930221W-110
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776256699
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR
Commercial Description: UNO downlight trimless empotrable negro/blanco 8W 24° 3000K CRI90 DALI
Product Description: UNO tiene un diseño muy pequeño y puede iluminar sin ocupar mucho espacio, tanto visualmente como en la superfície de empotramiento. Este downlight trimless de colornegro/blanco además de ser perfecto para tu hogar, cumple también con las necesidades de contract y hospitality. Este empotrable UNO cuenta con una temperatura de color de 3000K ,CRI90, un ángulo de 24°, una potencia de 8W y con el sistema de control TRIAC.
Serie: 0353
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso neto articulo consolidado: 0,01