Referencia: 041292722C-110
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776536067
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: LUMINARIA DE SUSPENSIÓN
Commercial Description: FOST PENDANT colgante negro Ø64 15W 25° 2700K CRI90 triac
Product Description: FOST PENDANT es una lámpara colgante de forma tubular con una proporción diseñada para formar parte de la arquitectura sin restar valor estético y destacar puntos específicos. Este colgante de carácter técnico-decorativo de color negro tiene un diámetro de Ø64, una temperatura de color de 2700K, CRI90, un ángulo de 25°, una potencia de 15W y un sistema de control triac, cualidades que lo convierten en una perfecta alternativa para espacios arquitectónicos como proyectos contract y hospitality donde es necesario conjugar valores estéticos e iluminación técnica.
Serie: 0117
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso neto articulo consolidado: 0,01