Referencia: 0339193011
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776360167
Tariff Item: 9405990090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: No
ERP registration number: 1892649
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR
Fixing: Techo
Commercial Description: TULIPA downlight orientable blanco 7W 3000K CRI90 15°
Product Description: TULIPA es la alternativa perfecta cuando se necesita calidad de luz y comodidad visual. Se trata de una luz recedida orientable de color blanco con marco de inyección de aluminio y acabados de alta calidad que, gracias a su cut-off y su panal de abeja integrado , asegura la comodidad visual. Tulipa cuenta con una temperatura de color de 3000K, un ángulo de 15°, una potencia de 7W y un CRI90.
Serie: 0335
Light Source Energy Class: C
Light Source Code: CLU02Q-1204E1-302H6Y5-EC1
IP: 20
Clase: II
Potencia máx. (W): 7W
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: COB LED
Fuente de luz incluida: Yes
Lumens max: 366lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Grados de apertura: 90°
Protección anti corrosión: 0
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01
Peso neto articulo consolidado: 0,29