Publique sus productos
KOBO es un downlight IP65 para iluminación general de color blanco, con una temperatura de color de 2700K, un CRI90 y una potencia de 15W.Este downlight es ideal para iluminación de hospitales, clínicas, gimnasios e incluso spas.

KOBO es un downlight IP65 para iluminación general de color blanco, con una temperatura de color de 2700K, un CRI90 y una potencia de 15W.Este downlight es ideal para iluminación de hospitales, clínicas, gimnasios e incluso spas.

KOBO downlight blanco 15W 2700K CRI90 90° IP65
Especificaciones
  • Referencia: 035594061D-110

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776537095

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR

    Fixing: Techo

    Commercial Description: KOBO downlight blanco 15W 4000K CRI90 90° IP65 DALI

    Product Description: KOBO es un downlight IP65 para iluminación general de color blanco, con una temperatura de color de 4000K, un CRI90 y una potencia de 15W.Además cuenta con un sistema de control DALI. Este downlight es ideal para iluminación de hospitales, clínicas, gimnasios e incluso spas.

    Serie: 0354

    IP: 65

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 15

    Voltaje: 110V

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia035592791-110_-_KOBO-white-downlight-15W-2700K-CRI90--90deg-IP65
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo