Publique sus productos
KOBO es un downlight IP65 para iluminación general de color blanco, con una temperatura de color de 3000K, un CRI90 y una potencia de 15W.Este downlight es ideal para iluminación de hospitales, clínicas, gimnasios e incluso spas.

KOBO es un downlight IP65 para iluminación general de color blanco, con una temperatura de color de 3000K, un CRI90 y una potencia de 15W.Este downlight es ideal para iluminación de hospitales, clínicas, gimnasios e incluso spas.

KOBO downlight blanco 15W 3000K CRI90 90° IP65
Especificaciones
  • Referencia: 0410008101-110

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776267435

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR

    Fixing: Techo

    Commercial Description: VIA EVO empotrable 860 38W 3000K blanco

    Product Description: Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVOLUTION permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye). VIA EVOLUTION es un empotrable de color blanco con una longitud de 860 mm, con una temperatura de color de 3000K, un CRI80 y una potencia de 38W.

    Serie: 0411

    Body material: Aluminio

    Diffusor material: PMMA

    Body finish: Blanco

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: C

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 38W

    Fuente de luz: SMD LED

    Info driver máximo: 1050mA CC

    Lumens max: 3808lm

    Voltaje: 110V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 110

    Altura total: 36

    Longitud: 860

    Profundidad: 45

    MEDIDA DE CORTE: 854x50mm

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia035593091-110_-_KOBO-white-downlight-15W-3000K-CRI90--90deg-IP65
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo