Referencia: 0410008102D-110
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776267480
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR
Fixing: Techo
Commercial Description: VIA EVO empotrable 860 38W 3000K negro DALI
Product Description: Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVOLUTION permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye). VIA EVOLUTION es un empotrable de color negro con una longitud de 860 mm, con una temperatura de color de 3000K, CRI80, una potencia de 38W y un sistema de control DALI.
Serie: 0411
Body material: Aluminio
Diffusor material: PMMA
Body finish: Negro
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: C
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 38W
Fuente de luz: SMD LED
Info driver máximo: 1050mA CC
Lumens max: 3808lm
Voltaje: 110V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Grados de apertura: 110
Altura total: 36
Longitud: 860
Profundidad: 45
MEDIDA DE CORTE: 854x50mm
Tipo de regulación del driver: DALI
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso neto articulo consolidado: 0,01