Publique sus productos
VIA Superficie gris DALI &PRISMATIC 84CM 36W 3000K

VIA Superficie gris DALI &PRISMATIC 84CM 36W 3000K

VIA es una luminaria multifunción gris que se puede instalar tanto como colgante o como superficie. Luminaria ideal para iluminar ambientes de trabajo. Con una temperatura de color de 3000K, esta luminaria permite crear atmósferas agradables y acogedoras. Versión de 84cm. Este sistema LED permite la creación de lineas de luz continuas. Versión con DALI y difusor micro prismático.
Especificaciones
  • Referencia: 041000403DU

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776176096

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Techo

    Serie: 0410

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Prismático

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 39W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 2800lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Altura total: 68

    Longitud: 855

    Profundidad: 40

    Montaje de sistemas lineales: DE SUPERFICIE

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 75

    Ancho caja individual (MM): 75

    Largo caja individual (MM): 860

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.004838

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.45

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 1,35

Especificaciones técnicas
  • Referencia041000403DU_-_VIA-Grey-surface-DALI---PRISMATIC-84CM-36W-3000K
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)135
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted