Referencia: 041005401D-110
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776532502
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SISTEMAS LINEALES
Fixing: Pared
Commercial Description: VIA EVO superficie 850 38W 3000K blanco DALI
Product Description: Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVOLUTION permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVOLUTION es una luminaria de superficie de color blanco con una longitud de 850 mm, con una temperatura de color de 3000K , una potencia de 38W y un sistema de control DALI.
Serie: 0411
Body material: Aluminio
Diffusor material: PMMA
Body finish: Blanco
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: C
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 38W
Fuente de luz: SMD LED
Info driver máximo: 1050mA CC
Lumens max: 3808lm
Voltaje: 110V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Grados de apertura: 110
Altura total: 68
Longitud: 850
Profundidad: 40
Tipo de regulación del driver: DALI
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso neto articulo consolidado: 0,01