Publique sus productos
VIA L Superficie TW OPAL negro

VIA L Superficie TW OPAL negro

Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVOLUTION permite la creación de líneas de luz continuas o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVOLUTION L es una luminaria de superficie de color , tunable white con una temperatura de color de 2700-6500K con CRI>90 y con difusor opal. Puedes utilizarla para crear configuraciones en L en el VIA EVOLUTION de superficie.
Especificaciones
  • Referencia: 041009512

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776300774

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 891042

    Fixing: Pared

    Serie: 0411

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: 89602935

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 27W

    Hercios: 50/60Hz

    Info driver máximo: 550mA CC

    Lumens max: 2160lm

    Voltaje: 220V-240V

    Rango de K regulable: 2700 - 6500K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 34°

    Altura total: 68

    Longitud: 300

    Profundidad: 40

    Tipo de regulación del driver: DALI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.3

    Peso neto articulo consolidado: 1,20

Especificaciones técnicas
  • Referencia041009512_-_VIA-L-Surface-TW-OPAL-black
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)120
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted